Конические роликоподшипники

30216U
  • d : 80 (мм)
  • D : 140 (мм)
  • B : 26 (мм)

Развернуть Скрыть

30216UP5
  • d : 80 (мм)
  • D : 140 (мм)
  • B : 26 (мм)

Развернуть Скрыть

30217U
  • d : 85 (мм)
  • D : 150 (мм)
  • B : 28 (мм)

Развернуть Скрыть

30217UP5
  • d : 85 (мм)
  • D : 150 (мм)
  • B : 28 (мм)

Развернуть Скрыть

30218U
  • d : 90 (мм)
  • D : 160 (мм)
  • B : 30 (мм)

Развернуть Скрыть

30219U
  • d : 95 (мм)
  • D : 170 (мм)
  • B : 32 (мм)

Развернуть Скрыть

30220U
  • d : 100 (мм)
  • D : 180 (мм)
  • B : 34 (мм)

Развернуть Скрыть

30221U
  • d : 105 (мм)
  • D : 190 (мм)
  • B : 36 (мм)

Развернуть Скрыть

30222U
  • d : 110 (мм)
  • D : 200 (мм)
  • B : 38 (мм)

Развернуть Скрыть

30224U
  • d : 120 (мм)
  • D : 215 (мм)
  • B : 40 (мм)

Развернуть Скрыть

30226U
  • d : 130 (мм)
  • D : 230 (мм)
  • B : 40 (мм)

Развернуть Скрыть

30228
  • d : 140 (мм)
  • D : 250 (мм)
  • B : 42 (мм)

Развернуть Скрыть

30228U
  • d : 140 (мм)
  • D : 250 (мм)
  • B : 42 (мм)

Развернуть Скрыть

30230U
  • d : 150 (мм)
  • D : 270 (мм)
  • B : 45 (мм)

Развернуть Скрыть

30232U
  • d : 160 (мм)
  • D : 290 (мм)
  • B : 48 (мм)

Развернуть Скрыть

30234U
  • d : 170 (мм)
  • D : 310 (мм)
  • B : 52 (мм)

Развернуть Скрыть

30236U
  • d : 180 (мм)
  • D : 320 (мм)
  • B : 52 (мм)

Развернуть Скрыть

30238U
  • d : 190 (мм)
  • D : 340 (мм)
  • B : 55 (мм)

Развернуть Скрыть

30240U
  • d : 200 (мм)
  • D : 360 (мм)
  • B : 58 (мм)

Развернуть Скрыть

30240UUTG

Logo Ultage

  • d : 200 (мм)
  • D : 360 (мм)
  • B : 58 (мм)

Развернуть Скрыть

30303.A
  • d : 17 (мм)
  • D : 47 (мм)
  • B : 14 (мм)

Развернуть Скрыть

30304.A
  • d : 20 (мм)
  • D : 52 (мм)
  • B : 15 (мм)

Развернуть Скрыть

30305.A
  • d : 25 (мм)
  • D : 62 (мм)
  • B : 17 (мм)

Развернуть Скрыть

30305DU3G
  • d : 25 (мм)
  • D : 62 (мм)
  • B : 17 (мм)

Развернуть Скрыть

30306.A
  • d : 30 (мм)
  • D : 72 (мм)
  • B : 19 (мм)

Развернуть Скрыть


Браузер не поддерживается

Пожалуйста, обновите Ваш браузер