Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

10R71916HVUJ84 - SNR

10R71916HVUJ84

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap80 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
d1 - İç bilezik dış çapı89,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı100,75 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı105,08 mm
a - Yük uygulama noktası30 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,37 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük32,4 kN
C0 - Statik yük34,2 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,94 kN
f0 - Faktör16.616
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.46
Ön yük seviyesi8
Ön yük değeri0,84 kN
Eksenel rijitlik301 N/µm
Radyal rijitlik606 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ17000 tr/min
N lim - gres11000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,364 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,636 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,891 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,946 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,455 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı84,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı84,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı105,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı105,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,3 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image