• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

10R71917HVUJ74 - SNR

10R71917HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap85 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı96,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı108,75 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı114,24 mm
a - Yük uygulama noktası33 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,54 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük37,3 kN
C0 - Statik yük40,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,26 kN
f0 - Faktör16.607
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.46
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,32 kN
Eksenel rijitlik210 N/µm
Radyal rijitlik453 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ15500 tr/min
N lim - gres10000 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,36 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)13,641 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)9,85 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,925 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,454 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı89,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı89,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı115,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı115,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image