Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

10R71918HVUJ74 - SNR

10R71918HVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap90 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı101,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı113,75 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı119,24 mm
a - Yük uygulama noktası34 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,56 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük37,9 kN
C0 - Statik yük41,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,29 kN
f0 - Faktör16.708
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.45
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,32 kN
Eksenel rijitlik215 N/µm
Radyal rijitlik465 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ15000 tr/min
N lim - gres9800 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,869 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,131 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,339 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,17 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,457 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı94,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı94,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı120,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı120,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image