Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

10R71922CVUJ74 - SNR

10R71922CVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap110 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı122,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı137,2 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı143,27 mm
a - Yük uygulama noktası27 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle0,86 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük52,7 kN
C0 - Statik yük61,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü2,85 kN
f0 - Faktör16.673
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.89
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,27 kN
Eksenel rijitlik105 N/µm
Radyal rijitlik624 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ13500 tr/min
N lim - gres8800 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,306 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,694 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,833 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,417 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,456 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı114,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı114,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı145,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı145,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image