• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar

10R71924CVUJ74 - SNR

10R71924CVUJ74

Yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulman, dış bilezikte merkezlenmiş lamine reçine kafes

Bilyalı rulmanlar ve yüksek hassasiyetli rulmanlar ürün gruplarında yer alan yüksek hassasiyetli eğik bilyalı rulmanlar, rijitlik, hız, kapasite ve hassasiyet açısından artırılmış performansları sayesinde maksimum güvenilirlik sunar. Bu rulmanlar, takım tezgahı iş milleri gibi hassasiyet açısından zorlu uygulamalar için önerilmektedir. NTN, hız, sızdırmazlık, özel gres vb. gereksinimlere yönelik özel ürünler de sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap120 mm
D - Dış çap165 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği22 mm
d1 - İç bilezik dış çapı134,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı150,65 mm
D2 - Dış bilezik iç çapı157,34 mm
a - Yük uygulama noktası30 mm
α - Temas açısı15 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Hassasiyet sınıfıP4
Kütle1,18 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük67,3 kN
C0 - Statik yük78,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,5 kN
f0 - Faktör16.602
Eksenel yer değiştirme K faktörü0.84
Ön yük seviyesi7
Ön yük değeri0,34 kN
Eksenel rijitlik120 N/µm
Radyal rijitlik710 N/µm
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-30 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
N lim - sıvı yağ12500 tr/min
N lim - gres8100 tr/min
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,265 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)14,735 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)10,472 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)5,236 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,454 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı124,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı124,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı160,5 mm
Db max - Maks. dış bilezik omuz çapı160,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image