Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 85 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm d2 - İç bilezik dış çapı 52,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 78,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 5,83 mm k - Delik çapı 2,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 0,66 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 121 kN C0 - Statik yük 113 kN Cu - Yorulma sınır yükü 13,8 kN e - Faktör 0.26 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.58 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.64 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.93 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 52 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 52,4 mm db - Manşon için min. çap 0 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 78,7 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors