Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 50 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm d2 - İç bilezik dış çapı 57,1 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 82,2 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 5,83 mm k - Delik çapı 2,5 mm İlişkili manşon referansı H310E Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 0,683 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 130 kN C0 - Statik yük 124 kN Cu - Yorulma sınır yükü 15,1 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.78 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.84 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.23 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 57 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 57,1 mm db - Manşon için min. çap 55 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 4 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 83 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors