• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

10X22214EAKW33EEC3 - NTN

10X22214EAKW33EEC3

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap70 mm
D - Dış çap125 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
d2 - İç bilezik dış çapı81,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı117,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,37 mm
k - Delik çapı3,5 mm
İlişkili manşon referansıH314E
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,795 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük235 kN
C0 - Statik yük240 kN
Cu - Yorulma sınır yükü29,3 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.94
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.01
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.48
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı79 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı81,2 mm
db - Manşon için min. çap75 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk2 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı117,1 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image