Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 44 mm d2 - İç bilezik dış çapı 97,2 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 140,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,05 mm k - Delik çapı 3,5 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 2,99 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 324 kN C0 - Statik yük 330 kN Cu - Yorulma sınır yükü 38 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.07 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.57 N lim - Mekanik limit hız 1100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,634 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,366 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,369 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,185 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,424 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 96 mm db - Manşon için min. çap 0 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 140,8 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors