Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 95 mm D - Dış çap 170 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 51 mm d2 - İç bilezik dış çapı 107,3 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 156,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 9,54 mm k - Delik çapı 4,5 mm İlişkili manşon referansı H2319E Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 4,32 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 416 kN C0 - Statik yük 417 kN Cu - Yorulma sınır yükü 46,5 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.89 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.95 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.4 Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 110 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 107 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 107,3 mm db - Manşon için min. çap 105 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 21 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 158 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors