Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 100 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 55 mm d2 - İç bilezik dış çapı 114,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 166,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 18 mm k - Delik çapı 16,8 mm Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 5,58 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 472 kN C0 - Statik yük 495 kN Cu - Yorulma sınır yükü 54,3 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.78 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.84 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.23 N lim - Mekanik limit hız 1000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 112 mm da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 114,2 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 168 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors