Oynak bilyalı rulman , geniş iç bilezik, poliamid kafes, açık
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinİndirmeler
Herhangi bir belge mevcut değil
ÜRÜN BOYUTLARI | |
---|---|
Marka | SNR |
d - İç çap | 30 mm |
D - Dış çap | 72 mm |
B - Rulman/İç bilezik genişliği | 52 mm |
C - Dış bilezik genişliği | 19 mm |
d1 - İç bilezik dış çapı | 45 mm |
D1 - Dış bilezik iç çapı | 60,4 mm |
rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
Radyal boşluk sınıfı | CN |
Hassasiyet sınıfı | P0 |
Kütle | 0,636 kg |
ÜRÜN PERFORMANSI | |
---|---|
C - Dinamik yük | 21,3 kN |
C0 - Statik yük | 6,3 kN |
Cu - Yorulma sınır yükü | 0,29 kN |
e - Faktör | 0.26 |
Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.51 |
Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.4 |
Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 3.71 |
Nref - Referans termal hız | 8800 tr/min |
Nlim - Mekanik limit hız | 11000 tr/min |
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
RULMAN FREKANSLARI | |
---|---|
BPFO - Karakteristik dış bilezik frekansı (60 tr/dak) | 5,312 Hz |
BPFI - Karakteristik iç bilezik frekansı (60 tr/dak) | 7,688 Hz |
FTF - Karakteristik kafes frekansı (60 tr/dak) | 0,409 Hz |
BSF - Karakteristik yuvarlanma elemanı frekansı (60 tr/dak) | 5,21 Hz |
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
---|---|
da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 36,5 mm |
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 65,5 mm |
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |