Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 35 mm |
| D - Dış çap | 72 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 17 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 47,7 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 59 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| İlişkili manşon referansı | H207 |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,322 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 15,6 kN |
| C0 - Statik yük | 5,1 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,23 kN |
| e - Faktör | 0.23 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.86 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.73 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.23 |
| N ref - Referans termal hız | 9600 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 13000 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 6,813 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 9,187 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,515 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,258 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,426 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 41,5 mm |
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 46 mm |
| db - Manşon için min. çap | 38 mm |
| Ce - Manşon için min. uzunluk | 5 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 65,5 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |