Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1217 - SNR

1217

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap85 mm
D - Dış çap150 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği28 mm
d1 - İç bilezik dış çapı107,3 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı130,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,035 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48,6 kN
C0 - Statik yük20,8 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,87 kN
e - Faktör0.17
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.87
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.69
Y2 - Üst eksenel yük faktörü5.71
N ref - Referans termal hız5000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız5700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,24 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)11,76 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,162 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,081 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı94 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı141 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined