Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 90 mm |
| D - Dış çap | 160 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 30 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | C3 |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 2,56 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 57,5 kN |
| C0 - Statik yük | 23,5 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,94 kN |
| e - Faktör | 0.17 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 3.9 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 3.8 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 5.8 |
| N lim - sıvı yağ | 4300 tr/min |
| N lim - gres | 3600 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 99 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 151 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |