Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 100 mm |
| D - Dış çap | 180 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 34 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 2,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 3,74 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 69,5 kN |
| C0 - Statik yük | 29,7 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 1,2 kN |
| e - Faktör | 0.17 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 3.8 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 3.6 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 5.6 |
| N lim - sıvı yağ | 3800 tr/min |
| N lim - gres | 3200 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 111 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 169 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2 mm |