Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak bilyalı rulman, poliamid kafes, açık
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 17 mm D - Dış çap 47 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 14 mm d1 - İç bilezik dış çapı 26,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 36,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Radyal boşluk sınıfı C3 Hassasiyet sınıfı P0 Kütle 0,13 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 12,5 kN C0 - Statik yük 3,2 kN Cu - Yorulma sınır yükü 0,15 kN e - Faktör 0.32 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.03 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 1.94 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3 N ref - Referans termal hız 13000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 21000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -20 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 4,278 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,722 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 4,182 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,091 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,389 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 22 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 42 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm