Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1306SKC3 - NTN

1306SKC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
İlişkili manşon referansıH306X
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,391 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük21,4 kN
C0 - Statik yük6,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,19 kN
e - Faktör0.26
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.5
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.7
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres8500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı36,5 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı44 mm
db - Manşon için min. çap34 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined