Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

1308KC3 - SNR

1308KC3

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap40 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı57,7 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı74,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
İlişkili manşon referansıH308
Radyal boşluk sınıfıC3
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,704 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük29 kN
C0 - Statik yük9,7 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,44 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.74
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.62
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.05
N ref - Referans termal hız7400 tr/min
N lim - Mekanik limit hız10000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,248 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,752 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,752 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,876 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,417 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı48 mm
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı57 mm
db - Manşon için min. çap44 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı82 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined