Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | NTN |
| d - İç çap | 85 mm |
| D - Dış çap | 180 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 41 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 5,03 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 98,5 kN |
| C0 - Statik yük | 38 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 0,95 kN |
| e - Faktör | 0.21 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 3.1 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.9 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.6 |
| N lim - sıvı yağ | 4000 tr/min |
| N lim - gres | 3400 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -20 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 98 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 167 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 2,5 mm |