• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

16030C4 - NTN

16030C4

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap150 mm
D - Dış çap225 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıC4
Kütle3,07 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük107 kN
C0 - Statik yük101 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5 kN
f0 - Faktör16.4
N lim - sıvı yağ3200 tr/min
N lim - gres2800 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı156,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı218,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image