• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

16032 - NTN

16032

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap160 mm
D - Dış çap240 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle3,64 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük109 kN
C0 - Statik yük108 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,1 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ3000 tr/min
N lim - gres2600 tr/min
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı168 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı232 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined