• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra sabit bilyalı rulmanlar

16036C3 - NTN

16036C3

Sabit bilyalı rulman, radyal temas, preslenmiş çelik kafes, açık

Tek sıra sabit bilyalı rulman, en çok kullanılan rulman tipidir. Çok çeşitli boyutlar ve pek çok seçenek mevcuttur: Kapaklar veya keçelerle sağlanan sızdırmazlık, tutma bileziği, boşluk seçenekleri, çeşitli kafes türleri, vb.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap180 mm
D - Dış çap280 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle6,49 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük129 kN
C0 - Statik yük134 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,85 kN
f0 - Faktör16.5
N lim - sıvı yağ2700 tr/min
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı189 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı271 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image