• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikler

1R100X115X32 - NTN

1R100X115X32

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap100 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği32 mm
F - Makara altı çapı115 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği2,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,62 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı106,5 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm