İç bilezikler

1R140X160X52 - NTN

1R140X160X52

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği52 mm
F - Makara altı çapı160 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle1,78 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı149 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm