İç bilezikler

1R140X160X67 - NTN

1R140X160X67

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap140 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği67 mm
F - Makara altı çapı160 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği3 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,3 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı148 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm