• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikler

1R17X22X18 - NTN

1R17X22X18

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap17 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
F - Makara altı çapı22 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,3 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği1,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,021 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı19 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı0,3 mm