• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikler

1R220X240X50 - NTN

1R220X240X50

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği50 mm
F - Makara altı çapı240 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği3,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle2,75 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı228 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm