• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

İç bilezikler

1R220X245X80 - NTN

1R220X245X80

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap220 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği80 mm
F - Makara altı çapı245 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği3,5 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle5,7 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı231 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm