İç bilezikler

1R55X63X45 - NTN

1R55X63X45

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği45 mm
F - Makara altı çapı63 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği2,2 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,256 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı60 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm