İç bilezikler

1R80X90X40 - NTN

1R80X90X40

İğneli rulman, iç bilezik

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap80 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği54 mm
F - Makara altı çapı90 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
İç bilezikte yağlama deliğiNon/No
t - İç bilezik pah genişliği2,2 mm
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,543 kg
undefined
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı85 mm
ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm