İğneli rulman, iç bilezik
Documentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 9 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 16 mm |
| F - Makara altı çapı | 12 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 0,3 mm |
| İç bilezikte yağlama deliği | Non/No |
| t - İç bilezik pah genişliği | 1 mm |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,006 kg |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 11 mm |
| ras max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 0,3 mm |