• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21306VKC3 - SNR

21306VKC3

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik 1:12

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap72 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği19 mm
d2 - İç bilezik dış çapı40,8 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı59,7 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Yağlama deliği sayısı0
b - Kanal genişliği0 mm
k - Delik çapı0 mm
İlişkili manşon referansıH306
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle0,384 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük64,6 kN
C0 - Statik yük52,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü6,1 kN
e - Faktör0.28
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.39
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.45
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.64
N ref - Referans termal hız7800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,856 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,144 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,973 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,405 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı37 mm
db - Manşon için min. çap33 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk6 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image