• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

21312VC3 - SNR

21312VC3

Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap60 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
d2 - İç bilezik dış çapı79,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı109,9 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Yağlama deliği sayısı0
b - Kanal genişliği0 mm
k - Delik çapı0 mm
Radyal boşluk sınıfıC3
Kütle1,986 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük192 kN
C0 - Statik yük186 kN
Cu - Yorulma sınır yükü22,7 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.75
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.19
N ref - Referans termal hız4700 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,281 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,719 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,915 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,958 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı0 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı72 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı118 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image