Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 60 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm d2 - İç bilezik dış çapı 79,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 109,9 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,1 mm Yağlama deliği sayısı 0 b - Kanal genişliği 0 mm k - Delik çapı 0 mm İlişkili manşon referansı H312 Radyal boşluk sınıfı C3 Kütle 1,961 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 192 kN C0 - Statik yük 186 kN Cu - Yorulma sınır yükü 22,7 kN e - Faktör 0.24 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.75 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.82 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.19 N ref - Referans termal hız 4700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,281 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,719 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,915 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,958 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 72 mm db - Manşon için min. çap 65 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 6 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 118 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors