Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 85 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 41 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 153,1 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Yağlama deliği sayısı 0 b - Kanal genişliği 0 mm k - Delik çapı 0 mm İlişkili manşon referansı H317 Radyal boşluk sınıfı CN Kütle 5,16 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 341 kN C0 - Statik yük 344 kN Cu - Yorulma sınır yükü 38,4 kN e - Faktör 0.23 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.93 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.99 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.46 N ref - Referans termal hız 3600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 4600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,705 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,295 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,949 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,975 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,419 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 99 mm db - Manşon için min. çap 91 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 7 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 166 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors