Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2205EEG15 - SNR

2205EEG15

Oynak bilyalı rulman, poliamid kafes, her iki tarafta da temaslı plastik kapaklar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap25 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı30,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı46,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,17 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük12,1 kN
C0 - Statik yük3,3 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,15 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.48
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.37
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.66
N lim - Mekanik limit hız8000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)4,892 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,108 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,15 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,575 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,408 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı30 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı47 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined