Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2210EEG15 - SNR

2210EEG15

Oynak bilyalı rulman, poliamid kafes, her iki tarafta da temaslı plastik kapaklar

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap50 mm
D - Dış çap90 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23 mm
d1 - İç bilezik dış çapı60,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı79,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,63 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük22,7 kN
C0 - Statik yük8,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü0,37 kN
e - Faktör0.2
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.32
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.17
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.9
N lim - Mekanik limit hız4000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,776 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,224 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)7,152 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,576 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,432 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı56,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı83,5 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined