Çift sıra oynak bilyalı rulmanlar

2220 - SNR

2220

Oynak bilyalı rulman, preslenmiş çelik kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap100 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği46 mm
d1 - İç bilezik dış çapı125,6 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı156,1 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle4,68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük96,3 kN
C0 - Statik yük40,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,56 kN
e - Faktör0.27
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.46
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.35
Y2 - Üst eksenel yük faktörü3.64
N ref - Referans termal hız4900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız4600 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,121 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,879 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,636 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,318 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,427 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı111 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı169 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı2 mm
undefined