Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Çift sıra oynak makaralı rulmanlar
22206EAC3 - SNR
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
30 mm
D - Dış çap
62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
20 mm
d2 - İç bilezik dış çapı
37,5 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
54,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
Yağlama deliği sayısı
0
b - Kanal genişliği
0 mm
k - Delik çapı
0 mm
Radyal boşluk sınıfı
C3
Kütle
0,272 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
75,7 kN
C0 - Statik yük
64,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
7,9 kN
e - Faktör
0.31
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
2.1
Y1 - Alt eksenel yük faktörü
2.15
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
3.2
N ref - Referans termal hız
11000 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
14000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
6,147 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
8,853 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)