Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm d2 - İç bilezik dış çapı 37,5 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 54,3 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 4,39 mm k - Delik çapı 2 mm İlişkili manşon referansı H306 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 0,26 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 75,7 kN C0 - Statik yük 64,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 7,9 kN e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.1 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.15 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.2 N ref - Referans termal hız 11000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 14000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,147 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,853 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,249 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,625 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 35,6 mm db - Manşon için min. çap 33 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 56,4 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors