Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 70,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,1 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 5,38 mm k - Delik çapı 2,5 mm İlişkili manşon referansı H308 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 0,45 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 110 kN C0 - Statik yük 98 kN Cu - Yorulma sınır yükü 12 kN e - Faktör 0.27 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 2.41 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 2.47 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 3.68 N ref - Referans termal hız 8300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 11000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 6,225 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,775 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 5,618 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 2,809 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,415 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 47 mm db - Manşon için min. çap 44 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 73 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors