Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
65 mm
D - Dış çap
120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
31 mm
d2 - İç bilezik dış çapı
78,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı
107 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1,5 mm
Yağlama deliği sayısı
0
b - Kanal genişliği
0 mm
k - Delik çapı
0 mm
Radyal boşluk sınıfı
C4
Kütle
1,6 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
226 kN
C0 - Statik yük
224 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
27,3 kN
e - Faktör
0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
2.73
Y1 - Alt eksenel yük faktörü
2.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
4.15
N ref - Referans termal hız
5300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
6900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
7,596 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
10,404 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)