• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22213EAW33C5 - NTN

22213EAW33C5

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap65 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
d2 - İç bilezik dış çapı78,2 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı107 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,83 mm
k - Delik çapı3,5 mm
Radyal boşluk sınıfıC5
Kütle1,55 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük226 kN
C0 - Statik yük224 kN
Cu - Yorulma sınır yükü27,3 kN
e - Faktör0.24
Y0 - Statik eksenel yük faktörü2.73
Y1 - Alt eksenel yük faktörü2.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.15
N ref - Referans termal hız5300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı74 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı111 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image