ROX, kirli ortamlardaki konveyör uygulamaları için tasarlanmış patentli bir çözümdür: ortam ne kadar zorlu olursa, performansı o kadar yükselir. ROX, madencilik, taş ocağı, çimento, kağıt, oluklu mukavva - geri dönüşüm ve çelik gibi sektörlerdeki uygulamalar için idealdir.
Bakım müdürlerini desteklemek için tasarlanan ROX, arıza sürelerini önemli ölçüde azaltarak üretimi en üst düzeye çıkarır: patentli çift metalik kapakları (ZZ) sayesinde rakip çözümlere kıyasla 2 kat daha uzun rulman ömrü sunar ve geliştirilmiş yağ tutma özelliği sayesinde yeniden yağlama sıklığı yarıya iner.
Kafes ile birlikte hareket eden metal kapaklar, eksenel kaçıklığa ve sentille radyal boşluk kontrolüne izin verir. Devir, sıcaklık, montaj, ayar ve aksesuar özellikleri eşdeğer standart açık versiyonlarla aynıdır. Ayrıca standart premium rulmanlarla (ISO) %100 uyumludur.
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | SNR |
| d - İç çap | 65 mm |
| D - Dış çap | 120 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 31 mm |
| d2 - İç bilezik dış çapı | 78,2 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 107 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,5 mm |
| Yağlama deliği sayısı | 3 |
| b - Kanal genişliği | 7,83 mm |
| k - Delik çapı | 3,5 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Kütle | 1,57 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 226 kN |
| C0 - Statik yük | 224 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 27,3 kN |
| e - Faktör | 0.24 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 2.73 |
| Y1 - Alt eksenel yük faktörü | 2.79 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 4.15 |
| N ref - Referans termal hız | 5300 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 6900 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 200 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | |
|---|---|
| BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,596 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 10,404 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 6,175 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,088 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,422 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 78,2 mm |
| da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 74 mm |
| db - Manşon için min. çap | 0 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 111 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1,5 mm |
Industry Calcul Factors