• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Çift sıra oynak makaralı rulmanlar

22215EAKW33ZZ - SNR

22215EAKW33ZZ

ROX, kirli ortamlardaki konveyör uygulamaları için tasarlanmış patentli bir çözümdür: ortam ne kadar zorlu olursa, performansı o kadar yükselir. ROX, madencilik, taş ocağı, çimento, kağıt, oluklu mukavva - geri dönüşüm ve çelik gibi sektörlerdeki uygulamalar için idealdir.

Bakım müdürlerini desteklemek için tasarlanan ROX, arıza sürelerini önemli ölçüde azaltarak üretimi en üst düzeye çıkarır: patentli çift metalik kapakları (ZZ) sayesinde rakip çözümlere kıyasla 2 kat daha uzun rulman ömrü sunar ve geliştirilmiş yağ tutma özelliği sayesinde yeniden yağlama sıklığı yarıya iner.

Kafes ile birlikte hareket eden metal kapaklar, eksenel kaçıklığa ve sentille radyal boşluk kontrolüne izin verir. Devir, sıcaklık, montaj, ayar ve aksesuar özellikleri eşdeğer standart açık versiyonlarla aynıdır. Ayrıca standart premium rulmanlarla (ISO) %100 uyumludur.

Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap75 mm
D - Dış çap130 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği31 mm
d2 - İç bilezik dış çapı88,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı117,8 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Yağlama deliği sayısı3
b - Kanal genişliği7,37 mm
k - Delik çapı3,5 mm
İlişkili manşon referansıH315
Radyal boşluk sınıfıCN
Kütle1,68 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük244 kN
C0 - Statik yük249 kN
Cu - Yorulma sınır yükü29,9 kN
e - Faktör0.22
Y0 - Statik eksenel yük faktörü3.06
Y1 - Alt eksenel yük faktörü3.13
Y2 - Üst eksenel yük faktörü4.67
N ref - Referans termal hız4600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı200 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)8,127 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,873 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)6,707 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)3,354 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,428 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı88,4 mm
da min - Min. iç bilezik omuz çapı84 mm
db - Manşon için min. çap80 mm
Ce - Manşon için min. uzunluk12 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı121 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image