Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Teknik veri sayfaları 3D dosyası Detaylı teknik sayfa Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm d2 - İç bilezik dış çapı 88,4 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 117,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,37 mm k - Delik çapı 3,5 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 1,644 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 244 kN C0 - Statik yük 249 kN Cu - Yorulma sınır yükü 29,9 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.06 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.13 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.67 N ref - Referans termal hız 4600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da min - Min. iç bilezik omuz çapı 84 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 121 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors