Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, konik delik 1:12
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 75 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 31 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 117,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,37 mm k - Delik çapı 3,5 mm İlişkili manşon referansı H315 Radyal boşluk sınıfı C4 Kütle 1,68 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 244 kN C0 - Statik yük 249 kN Cu - Yorulma sınır yükü 29,9 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.06 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.13 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.67 N ref - Referans termal hız 4600 tr/min N lim - Mekanik limit hız 6200 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,127 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,873 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,707 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,354 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,428 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 84 mm db - Manşon için min. çap 80 mm Ce - Manşon için min. uzunluk 12 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 121 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors