Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Titreşimli uygulamalara yönelik oynak makaralı rulman, tek parça işlenmiş kafes, dış bilezikte kanal ve yağlama delikleri, özel C4 sınıfı boşluk
Oynak makaralı rulmanlar, büyük ölçekli yükleri ve kaçıklıkları karşılar. Bu tip makaralı rulmanlar zorlu çalışma koşullarına çok uygundur: Darbeler veya vibrasyon (kırıcılar, titreşimli elekler, ağır sanayi, vb.). ULTAGE tasarımıyla, NTN standart olarak benzersiz dayanıklılık ve uzun ömür sunmaktadır.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 80 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm d2 - İç bilezik dış çapı 0 mm D1 - Dış bilezik iç çapı 126,7 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Yağlama deliği sayısı 3 b - Kanal genişliği 7,87 mm k - Delik çapı 3,5 mm Radyal boşluk sınıfı C4 Special Kütle 2,071 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 267 kN C0 - Statik yük 272 kN Cu - Yorulma sınır yükü 32 kN e - Faktör 0.22 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 3.06 Y1 - Alt eksenel yük faktörü 3.13 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 4.67 N ref - Referans termal hız 4300 tr/min N lim - Mekanik limit hız 5800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 200 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 7,695 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 10,305 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 6,684 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,342 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,428 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 0 mm da min - Min. iç bilezik omuz çapı 91 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 129 mm ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors